Axiální ventilátor

Obj. č.: SK 3396657

Obj. č.:
SK 3396657
Průměr
250 mm
Jmenovité provozní napětí
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,003 kg
Brutto hmotnost
1,403 kg
Číslo celní sazby
84145925
EAN
4028177673335
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704