Radiální ventilátor

Obj. č.: SK 3398639

Obj. č.:
SK 3398639
Průměr
220 mm
Jmenovité provozní napětí
230 V, 50/60 Hz
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,111 kg
Brutto hmotnost
2,511 kg
Číslo celní sazby
84145935
EAN
4028177982253
ECLASS 8.0
29170101