Ventilátorová jednotka

Obj. č.: SK 3398655

Obj. č.:
SK 3398655
Výhody
Energetický účinný EC ventilátor
Ventilátorové moduly s možnosťou výmeny počas prevádzky
Priemer
250 mm
Menovité prevádzkové napätie
24 V DC
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,9 kg
Brutto hmotnosť
2,3 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177985056
ECLASS 8.0
29170101
Popis výrobku
Modul ventilátora pre kvapalinovú chladiacu jednotku LCU CW