Rám adaptéra pre strešný ventilátor

Obj. č.: SK 5050701

For mounting the latest generation of roof-mounted fans on roof plates with cut-out provided. With cut-out W x D 258 x 258 mm.

Obj. č.:
SK 5050701
Rozsah dodávky
Upevňovací materiál
Montážny výrez
Šírka:258 mm
Hĺbka:258 mm
Rozmery
Šírka: 515 mm
Výška: 50 mm
Hĺbka: 300 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,76 kg
Brutto hmotnosť
2,96 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177951945
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
29170101
Popis výrobku
SK adaptér pre ventilátor montovaný do striešky, ŠxH 515x300mm, výrez ŠxH 258x258mm, pre starý výrez: ŠxH 475x260mm, pre staršie strešné ventilátory: 3149410, 3149420, 3149440, 3149810,
Na stiahnutie
Instructions