- Produktové číslo:
- SK 3399.912
- Provedení
- nástěnná montáž
- Výhody
- Nejvyšší vzduchový výkon díky skládaným filtrům ve stavu při dodání
- Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
- Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
- Montáž bez použití nářadí
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
- Rozměry
- Šířka: 204 mm
Výška: 204 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,684 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177001800
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716