Pouzdro filtru pro ventilátory s filtrem

Produktové číslo: SK 3399.915

Kompletní pouzdro filtru pro montáž na plochách bez použití nářadí.

Produktové číslo:
SK 3399.915
Provedení
nástěnná montáž
Výhody
Nejvyšší vzduchový výkon díky skládaným filtrům ve stavu při dodání
Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
Montáž bez použití nářadí
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
Rozměry
Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,96 kg
Brutto hmotnost
1,517 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177001589
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716