- Obj. č.:
- SK 3241110
- Prevedenie
- nástenná montáž
- Product modification
- The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane filtračnej vložky
- Ventilátor
- Diagonal, shaded pole motor
- Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)
- Pri 50 Hz: 272 m³/h
Pri 60 Hz: 272 m³/h
- Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
- Pri 50 Hz: 225 m³/h
Pri 60 Hz: 245 m³/h
- Aerodynamický výkon s výstupným filtrom vrátane filtračnej vložky z netkanej textílie (počet x objednávacie číslo)
- 1 x 3240200: 171/182 m³/h
- 2 x 3240200: 200/217 m³/h
- Menovité prevádzkové napätie
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 40 W
Pri 60 Hz: 42 W
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 0,52 A
Pri 60 Hz: 0,48 A
- Rozmery
- Šírka: 255 mm
Výška: 255 mm
- Inštalačná hĺbka
- 107 mm
- Montážny výrez
- Šírka výrezu: 224 mm
Výška výrezu: 224 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP 55 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Stupeň krytia NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 4 A
- Poznámka
- Pre zvýšenie aerodynamického výkonu je možné voliteľne použiť skladaný filter (viď charakteristickú krivku). Je možné ho použiť pre ventilátory s filtrom, strešné ventilátory aj pre výstupné filtre.
- Pri ventilátore s filtrom 3237.XXX je elektrické pripojenie prevedené pomocou 2 vodičov (dĺžka cca 300 mm), ktoré sú súčasťou zariadenia. Pri všetkých ostatných ventilátoroch s filtrom pomocou pružinovej svorky.
- Životnosť ventilátora (L10, 40 °C)
- Pri 50 Hz: 61.000 h
Pri 60 Hz: 60.000 h
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -30 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -30 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Pri 50 Hz: 54 dB(A)
Pri 60 Hz: 56 dB(A)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,38 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145915
- EAN
- 4028177652002
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK filtroventilátor TopTherm, 225/245 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 255 x 255 x 25 mm