- Obj. č.:
- SK 3239624
- Provedení
- nástěnná montáž
EMC
- Popis výrobku
- EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.
- Změna výrobku
- Kryt připojovací svorky již není součástí ventilátorů s filtrem TopTherm od května 2024. Zkouška prokázala, že tento kryt není podle norem nutný a že jeho absence nenarušuje funkci ani provozní bezpečnost.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
- Ventilátor
- Axiální, stejnosměrný motor
- Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednací číslo)
- 1 x 3239060: 74 m³/h
- 2 x 3239060: 84 m³/h
- Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie) DC
- 100 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (DC)
- Jmenovitý proud max.
- při DC: 0,24 A
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- při DC: 5,7 W
- Rozměry
- Šířka: 204 mm
Výška: 204 mm
- Montážní rozměry
- Montážní hloubka: 24 mm
Instalační hloubka: 90 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 177 mm
Výška výřezu: 177 mm
- Poznámka
- Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54 s filtrem z netkané textilie
- IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie
- Typ 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Typ 4X s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 2 A
- Životnost
- 95 500 h
- Rozsah provozních teplot
- -15 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -30 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- při DC: 46 dB(A)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,24 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177985551
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
Ventilátor s filtrem TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), ŠVH: 204 × 204 × 24 mm, EMC