- Obj. č.:
- SK 3342024
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletné zariadenie pripravené na okamžité pripojenie a použitie
Vrátane svorkovnice a upevňovacieho materiálu
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- 480 m³/h
- Poznámka k obj. č.
- Dodacia lehota na vyžiadanie
- Menovité prevádzkové napätie
- 24 V (DC)
- Menovitý prúd max.
- pri DC: 0,74 A
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 6 A
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
Výška: 44 mm
Hĺbka: 200 mm
- Osová vzdialenosť ventilátorov
- 105 mm
- Počet ventilátorov
- 3
- Hladina akustického tlaku
- pri DC: 51 dB(A)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -10 °C...55 °C
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,75 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,86 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145915
- EAN
- 4028177041509
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK zásuvný ventilátor, pre 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 24 V (DC), ŠxVxH: 482,6 x 44 x 200 mm