- Obj. č.:
- SK 3148007
- Prevedenie
- bez motora ventilátora
- Product modification
- Montážne výrezy nie sú kompatibilné. Pri ďalšom použití strešného plechu je nutný adaptérový rámček 5050.700.
- Materiál
- Oceľový plech, s nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tesniaci a upevňovací materiál
Vŕtacia šablóna
- Rozmery
- Šírka: 420 mm
Výška: 65 mm
Hĺbka: 340 mm
- Montážny výrez
- Šírka výrezu: 345 mm
Hĺbka výrezu: 265 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 43
- Poznámka
- Pri namontovaní prídavného držiaka filtra s filtračnou vložkou sa pri strešnom odvetraní 3148.007 dosahuje stupeň krytia IP 44.
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -10 °C...60 °C
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,644 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,844 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK Roof vent, without fan motor, WHD: 420x65x340 mm