Rackové ventilátory Vario pro 482,6 mm (19") Množství vzduchu 320–480 m³/h

Obj. č.: SK 3350115

Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla. Snadná údržba ventilátorů díky vodicímu rámečku.

Obj. č.:
SK 3350115
Popis výrobku
Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.
Výhody
Snadná údržba a výměna ventilátorů díky vodicímu rámečku
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití
Včetně svorkovnice a upevňovacího materiálu
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
320 m³/h
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Jmenovité provozní napětí
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 0,46 A
Při 60 Hz: 0,46 A
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 6 A
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 200 mm
Osová vzdálenost ventilátorů
85 mm
Počet ventilátorů
2
Hladina akustického tlaku
Při 50 Hz: 52 dB(A)
Rozsah provozních teplot
-10 °C...55 °C
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,04 kg
Brutto hmotnost
2,24 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177041561
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK Rackový ventilátor Vario pro montáž do 482,6 mm (19") roviny, 320 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 482,6 x 44 x 200 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
VDE
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Technika v detailu