- Obj. č.:
- SK 3238708
- Prevedenie
- nástenná montáž
- Výhody
- Najvyšší vzduchový výkon vďaka skladaným filtrom v stave pri dodaní
- Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
- Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
- Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku
- Montáž bez použitia náradia
- Materiál
- Plast
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
- Ventilátor
- Axial, shaded pole motor
- Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)
- Pri 50 Hz: 63 m³/h
Pri 60 Hz: 72 m³/h
- Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane skladaného filtra
- Pri 50 Hz: 49 m³/h
Pri 60 Hz: 55 m³/h
- Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
- Pri 50 Hz: 53 m³/h
Pri 60 Hz: 64 m³/h
- Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie
- Pri 50 Hz: 40 m³/h
Pri 60 Hz: 46 m³/h
- Menovité prevádzkové napätie
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 14,7 W
Pri 60 Hz: 16,5 W
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 0,1 A
Pri 60 Hz: 0,12 A
- Rozmery
- Šírka: 148,5 mm
Výška: 148,5 mm
Hĺbka: 82,5 mm
- Inštalačná hĺbka
- 64 mm
- Montážny výrez
- Šírka výrezu: 124 mm
Výška výrezu: 124 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP 55 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Stupeň krytia NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
- Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 2 A
- Poznámka
- Pri ventilátore s filtrom 3237.XXX je elektrické pripojenie prevedené pomocou 2 vodičov (dĺžka cca 300 mm), ktoré sú súčasťou zariadenia. Pri všetkých ostatných ventilátoroch s filtrom pomocou pružinovej svorky.
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -15 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -30 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Pri 50 Hz: 52 dB(A)
Pri 60 Hz: 54 dB(A)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,74 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,9 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145915
- EAN
- 4028177997622
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
Ventilátor s filtrom SK Blue e+, 63/72 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠxVxH 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 9005