Blue e+ výstupný filter

Obj. č.: SK 3237308

The outlet filter is used in conjunction with the corresponding fan-and-filter unit to dissipate heat loss from enclosures, ventilate the enclosure and protect temperature-sensitive components. This is achieved through the direct infeed of ambient air, the temperature of which must be lower than the permissible internal temperature of the enclosure.

Obj. č.:
SK 3237308
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
Montáž bez použitia náradia
Materiál
Plast
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Výstupná mriežka
Filtračná vložka z netkanej textílie
Montážny výrez
Šírka výrezu: 92 mm
Výška výrezu: 92 mm
Vhodný pre obj. č.
SK 3237.7xx
Rozmery
Šírka: 116,5 mm
Výška: 116,5 mm
Hĺbka: 33,2 mm
Stupeň krytia NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter
Type 3, 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter
IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,145 kg
Brutto hmotnosť
0,148 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177998421
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Výstupná mriežka SK Blue e+, pre filtroventilátor 3237,7xx, ŠxV 116,5 x 116,5 mm, RAL 9005
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentácia
Technical system catalogue