- Obj. č.:
- SK 3238308
- Prevedenie
- nástenná montáž
- Výhody
- Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
- Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
- Montáž bez použitia náradia
- Materiál
- Plast
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Výstupná mriežka
Skladaný filter - Montážny výrez
- Šírka výrezu: 124 mm
Výška výrezu: 124 mm - Vhodný pre obj. č.
- SK 3238.7xx
- Rozmery
- Šírka: 148,5 mm
Výška: 148,5 mm
Hĺbka: 34,2 mm - Stupeň krytia NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
- Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP 55 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,15 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,207 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177997660
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- Výstupná mriežka SK Blue e+, pre filtroventilátor 3238,7xx, ŠxV 148,5 x 148,5 mm, RAL 9005
Blue e+ výstupný filter
Obj. č.: SK 3238308
The outlet filter is used in conjunction with the corresponding fan-and-filter unit to dissipate heat loss from enclosures, ventilate the enclosure and protect temperature-sensitive components. This is achieved through the direct infeed of ambient air, the temperature of which must be lower than the permissible internal temperature of the enclosure.