Ventilátory s filtrom TopTherm s EC motormi

Obj. č.: SK 3241500

Energy-efficient version of the RTT fan-and-filter units with EC technology. From 180 m³/h with integral control interface (0-10 V / PWM input and tachosignal output) to regulate and monitor the fan.

Obj. č.:
SK 3241500
Prevedenie
nástenná montáž
ES
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane filtračnej vložky
Ventilátor
Diagonal, EC motor
Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)
Pri 50 Hz: 272 m³/h
Pri 60 Hz: 272 m³/h
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
Pri 50 Hz: 225 m³/h
Pri 60 Hz: 225 m³/h
Aerodynamický výkon s výstupným filtrom vrátane filtračnej vložky z netkanej textílie (počet x objednávacie číslo)
1 x 3240200: 171 m³/h
2 x 3240200: 200 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 11 W
Pri 60 Hz: 11 W
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,17 A
Pri 60 Hz: 0,15 A
Rozmery
Šírka: 255 mm
Výška: 255 mm
Inštalačná hĺbka
107 mm
Montážny výrez
Šírka výrezu: 224 mm
Výška výrezu: 224 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 55 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Riadiace rozhranie
Áno
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 6 A
Poznámka
Pre zvýšenie aerodynamického výkonu je možné voliteľne použiť skladaný filter (viď charakteristickú krivku). Je možné ho použiť pre ventilátory s filtrom, strešné ventilátory aj pre výstupné filtre.
Pre ešte efektívnejšiu prevádzku alebo na monitorovanie ventilátorov s filtrom sa odporúča použitie EC regulátorov otáčok pre EC ventilátory s filtrom (od aerodynamického výkonu 180 m³/h).
Rozsah prevádzkových teplôt
-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Pri 50 Hz: 52 dB(A)
Pri 60 Hz: 52 dB(A)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,8 kg
Brutto hmotnosť
2,24 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177652026
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK filtroventilátor TopTherm, 225 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 255 x 255 x 25 mm, EC technológia
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details