- Obj. č.:
- SK 3244500
- Prevedenie
- nástenná montáž
ES
- Product modification
- The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane filtračnej vložky
- Ventilátor
- Diagonal, EC motor
- Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)
- Pri 50 Hz: 855 m³/h
Pri 60 Hz: 855 m³/h
- Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
- Pri 50 Hz: 700 m³/h
Pri 60 Hz: 700 m³/h
- Aerodynamický výkon s výstupným filtrom vrátane filtračnej vložky z netkanej textílie (počet x objednávacie číslo)
- 1 x 3243200: 485 m³/h
- 2 x 3243200: 570 m³/h
- Menovité prevádzkové napätie
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 80 W
Pri 60 Hz: 80 W
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 0,7 A
Pri 60 Hz: 0,7 A
- Rozmery
- Šírka: 323 mm
Výška: 323 mm
- Inštalačná hĺbka
- 130,5 mm
- Montážny výrez
- Šírka výrezu: 292 mm
Výška výrezu: 292 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP 55 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Stupeň krytia NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Riadiace rozhranie
- Áno
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 6 A
- Poznámka
- Pre zvýšenie aerodynamického výkonu je možné voliteľne použiť skladaný filter (viď charakteristickú krivku). Je možné ho použiť pre ventilátory s filtrom, strešné ventilátory aj pre výstupné filtre.
- Pre ešte efektívnejšiu prevádzku alebo na monitorovanie ventilátorov s filtrom sa odporúča použitie EC regulátorov otáčok pre EC ventilátory s filtrom (od aerodynamického výkonu 180 m³/h).
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -25 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Pri 50 Hz: 64 dB(A)
Pri 60 Hz: 64 dB(A)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,64 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,84 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145915
- EAN
- 4028177652217
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK filtroventilátor TopTherm, 700 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 323 x 323 x 25 mm, EC technológia