Strešné ventilátory s EC motormi

Obj. č.: SK 3140500

The new generation of roof-mounted fans (EC variant) is one system for all sizes: only one mounting cut-out is needed for all output categories. Air routing with minimal pressure losses ensures a high level of efficiency, while an innovative clamping attachment supports a high protection category of IP54. The fan may be activated via the control interface with tacho signal output integrated as standard, and monitoring of the fan speed and function is supported.

Obj. č.:
SK 3140500
Prevedenie
strešná montáž
ES
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
Ventilátor
Radial, EC motor
Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)
Pri 50 Hz: 976 m³/h
Pri 60 Hz: 976 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
2 x 3243300: 830 m³/h
Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (bez filtračných vložiek)
Pri 50 Hz: 1.069 m³/h
Pri 60 Hz: 1.069 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 129 W
Pri 60 Hz: 129 W
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 1 A
Pri 60 Hz: 1 A
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 133 mm
Hĺbka: 400 mm
Inštalačná hĺbka
34,6 mm
Montážny výrez
Šírka výrezu: 258 mm
Hĺbka výrezu: 258 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 21 without filter mat
IP 54 including pleated filter
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
Riadiace rozhranie
Áno
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 3 A
Poznámka
Pre zvýšenie stupňa krytia na IP55 je možné voliteľne použiť filter z netkanej textílie (viď príslušenstvo).
Pre ešte efektívnejšiu prevádzku alebo na monitorovanie ventilátorov sa odporúča použitie EC regulátorov otáčok pre EC ventilátory.
Životnosť ventilátora (L10, 40 °C)
Pri 50 Hz: 84.000 h
Pri 60 Hz: 84.000 h
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Pri 50 Hz: 60 dB(A)
Pri 60 Hz: 60 dB(A)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,6 kg
Brutto hmotnosť
5,82 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177709126
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK strešný ventilátor TopTherm, 1069/1069 m³/h, 220-240 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 400 x 133 x 400 mm, EC technológia
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
TÜV-tested safety
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue