Výmenníky tepla vzduch-vzduch strešná montáž

Obj. č.: SK 3248000

Complete roof-mounted heat exchanger unit ready for connection, without control

Obj. č.:
SK 3248000
Prevedenie
strešná montáž
Farba
Kryt: RAL 7035
Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky
Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité použitie
Pripojenie ventilátorov zaisťujú 2 ks trojžilových prívodných káblov zakončených dutinkami
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Merný tepelný výkon
66 W/K
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh pri 50 Hz: 965 m³/h
Vnútorný okruh pri 50 Hz: 965 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
na každý ventilátor pri 50 Hz: 0,32 A
na každý ventilátor pri 60 Hz: 0,4 A
Spôsob (elektrického) pripojenia
Connection cable
Rozmery
Šírka: 595 mm
Výška: 362 mm
Hĺbka: 440 mm
Poznámka
Pre presnú reguláciu teploty v rozvádzačovej skrini odporúčame regulátor teploty vnútorného priestoru rozvádzačovej skrine, digitálny displej a regulátor vnútornej teploty rozvádzačovej skrine alebo regulátor otáčok.
Počet ventilátorov
2
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 4 A
Rozsah prevádzkových teplôt
-5 °C...55 °C
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
Internal circuit IP 54
External circuit IP 34
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
25 kg
Brutto hmotnosť
27 kg
Číslo colnej sadzby
84158300
EAN
4028177039247
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Popis výrobku
SK systém priameho chladenia vzduchom (DAC), strešná montáž, 48 V DC, ŠxVxH: 875 x 125 x 313 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue