Výmenník tepla vzduch-vzduch TopTherm nástenný, s regulátorom

Obj. č.: SK 3128115

Fully wired wall-mounted heat exchanger unit with controller and digital temperature display.

Obj. č.:
SK 3128115
Prevedenie
nástenná montáž
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité použitie
Nasadzovacia pripojovacia svorkovnica
Bezpotenciálový kontakt slúžiaci na indikáciu poruchy pri prekročení teploty
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Merný tepelný výkon
45 W/K
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh pri 50 Hz: 600 m³/h
Vonkajší okruh pri 60 Hz: 625 m³/h
Vnútorný okruh pri 50 Hz: 600 m³/h
Vnútorný okruh pri 60 Hz: 625 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 1,12 A
Pri 60 Hz: 1,6 A
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 205 mm
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 2 A
Regulácia teploty
Electronic control with digital display (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
-5 °C...55 °C
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
Internal circuit IP 54
External circuit IP 34
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
18,96 kg
Brutto hmotnosť
19,958 kg
Číslo colnej sadzby
84158300
EAN
4028177425101
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Popis výrobku
SK výmenník tepla vzduch/vzduch TopTherm, montáž na stenu, 45 W/K, 115V, 50/60Hz, ŠxVxH: 400 x 950 x 205 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue