- Obj. č.:
- SK 3130115
- Prevedenie
- nástenná montáž
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité použitie
Nasadzovacia pripojovacia svorkovnica
Bezpotenciálový kontakt slúžiaci na indikáciu poruchy pri prekročení teploty
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
- Merný tepelný výkon
- 90 W/K
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Vonkajší okruh pri 50 Hz: 850 m³/h
Vonkajší okruh pri 60 Hz: 945 m³/h
Vnútorný okruh pri 50 Hz: 850 m³/h
Vnútorný okruh pri 60 Hz: 945 m³/h
- Menovité prevádzkové napätie
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Rozmery
- Šírka: 400 mm
Výška: 1.580 mm
Hĺbka: 215 mm
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 4 A
- Regulácia teploty
- Electronic control with digital display (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -5 °C...55 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- Internal circuit IP 54
- External circuit IP 34
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 24,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 24,95 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84158300
- EAN
- 4028177425125
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Popis výrobku
-
SK výmenník tepla vzduch/vzduch TopTherm, montáž na stenu, 90 W/K, 115V, 50/60Hz, ŠxVxH: 400 x 1580 x 215 mm