Vonkajšia chladiaca jednotka pre CS Toptec

Obj. č.: CS 9776500

Useful cooling output/heater 1,400 W/400 W, temperature control via e-Comfort controller. For mounting on the CS Toptec in 3 positions: External, partial internal and full internal mounting.

Obj. č.:
CS 9776500
Výhody
Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
Materiál
Hliník
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
čistý polyester
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Montážny rám pre univerzálne upevnenie k vonkajším skriniam pre povrchovú montáž, čiastočnú vnútornú a plnú vnútornú inštaláciu.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 55
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 650 W
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 700 W
Heater output
400 W
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozbehový prúd (max.)
Pri 50 Hz: 24 A
Pri 60 Hz: 22 A
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh pri 50 Hz: 600 m³/h
Vonkajší okruh pri 60 Hz: 625 m³/h
Vnútorný okruh pri 50 Hz: 600 m³/h
Vnútorný okruh pri 60 Hz: 625 m³/h
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 5 A
Pri 60 Hz: 5 A
Regulácia teploty
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
-33 °C...55 °C
Rozsah regulácie
20 °C...55 °C
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R134a
Množstvo: 0,45 kg
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 640 W
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 760 W
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 780 W
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 920 W
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
28 bar
Rozmery
Šírka: 500 mm
Výška: 1.000 mm
Hĺbka: 150 mm
Rozmery prístroja vrátane tesniaceho rámu a dizajnového krytu
Šírka: 550 mm
Výška: 1.050 mm
Hĺbka: 285 mm
Vhodné pre
Typ skrine: CS Toptec
Šírka: ≥ 800 mm
Hĺbka: ≥ 1.200 mm
Druh montáže
Universal installation (external mounting, partial internal mounting, full internal mounting)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
42 kg
Brutto hmotnosť
45 kg
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177322073
ECLASS 8.0
27180704
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions