Zunanja hladilna enota za CS Toptec

Obj. č.: CS 9776550

Užitný chladicí výkon/topení 1 400 W/400 W, regulace teploty prostřednictvím regulátoru e-Comfort. Připevnění k CS Toptec ve třech pozicích: povrchová montáž, částečná vestavba a plná vestavba.

Obj. č.:
CS 9776550
Popis výrobku
Regulace teploty pomocí elektronického komfortního regulátoru. Chladicí jednotka lze namontovat na rozváděčovou skříň ve třech montážních pozicích (povrchová montáž, částečná vestavba a plná vestavba).
Výhody
Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál
Hliník
Povrch
Strukturovaná prášková barva
čistý polyester
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Montážní rám pro univerzální upevnění k venkovním skříním pro povrchovou montáž, částečnou vestavbu a plnou vestavbu
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 55
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Heater output
400 W
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozběhový proud (max.)
Při 50 Hz: 34 A
Při 60 Hz: 32 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh při 50 Hz: 1.000 m³/h
Vnější okruh při 60 Hz: 1.090 m³/h
Vnitřní okruh při 50 Hz: 880 m³/h
Vnitřní okruh při 60 Hz: 950 m³/h
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 6 A
Při 60 Hz: 6,8 A
Regulace teploty
Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
-33 °C...55 °C
Rozsah regulace
20 °C...55 °C
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R134a
Množství: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,3 t
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,17 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
28 bar
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 1.000 mm
Hloubka: 274 mm
Rozměry přístroje včetně těsnicího rámu a designového krytu
Šířka: 552 mm
Výška: 1.052 mm
Hloubka: 274 mm
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 10 A
Vhodné pro
Typ skříně: CS Toptec
Šířka: ≥ 800 mm
Výška: ≥ 1.200 mm
Druh montáže
Univerzální montáž (povrchová montáž, částečná vestavba, plná vestavba)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
70 kg
Brutto hmotnost
73 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177463110
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
CS Chladící jednotka 1499
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod