Nástenné chladiace jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Obj. č.: SK 3302300

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in the output categories 300 W to 4000 W and with integral electrical condensate evaporator (from 1000 W). Available in the special formats "horizontal" and "flat".

Obj. č.:
SK 3302300
Prevedenie
nástenná montáž
Priečny formát
Výhody
Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 0,16 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,17 kW
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 1,6 A
Pri 60 Hz: 1,7 A
Rozbehový prúd (max.)
Pri 50 Hz: 4,3 A
Pri 60 Hz: 5,3 A
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 310 m³/h
Vnútorný okruh: 310 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Prevedenie
wall-mounted
Špeciálny tvar
Horizontal
Rozmery
Šírka: 525 mm
Výška: 340 mm
Hĺbka: 153 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,15 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,09 t
Regulácia teploty
Basic controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...53 °C
Operating temperature max @60 Hz
52 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah regulácie
30 °C...52 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,32 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,33 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
25 bar
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 10 A
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
14,07 kg
Brutto hmotnosť
15,64 kg
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177429796
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladiace jednotky TopTherm, montáž na stenu, formát na šírku, 0,30 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, oceľový plech, ŠxVxH 525 x 340 x 153 mm
Certifikáty
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Safety instructions
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details
Technical system catalogue