Nástenné chladiace jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Obj. č.: SK 3304510

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in the output categories 300 W to 4000 W and with integral electrical condensate evaporator (from 1000 W). Available in the special formats "horizontal" and "flat".

Obj. č.:
SK 3304510
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Menovité prevádzkové napätie
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 8,7 A
Pri 60 Hz: 9,7 A
Rozbehový prúd (max.)
Pri 50 Hz: 26 A
Pri 60 Hz: 28 A
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 805 m³/h
Vnútorný okruh: 600 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Prevedenie
wall-mounted
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 260 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,325 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,21 t
Regulácia teploty
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah regulácie
20 °C...55 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
28 bar
Predradené istenie
Motorový spúšťač: 11...16 A
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
41,25 kg
Brutto hmotnosť
44 kg
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177322929
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladiace jednotky Blue e, nástenné, 1,1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, oceľový plech, ŠxVxH: 400 x 950 x 260 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Safety instructions
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details
Technical system catalogue