- Obj. č.:
- SK 3305600
- Prevedenie
- nástenná montáž
- Výhody
- Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Farba
- RAL 9007
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
- Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
- Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1,73 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 1,18 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 1,26 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka k obj. č.
- Dodacia lehota na vyžiadanie
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 6,1 A
Pri 60 Hz: 6,5 A
- Rozbehový prúd (max.)
- Pri 50 Hz: 12 A
Pri 60 Hz: 14 A
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Vonkajší okruh: 805 m³/h
Vnútorný okruh: 585 m³/h
- Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
- Prevedenie
- wall-mounted
- Rozmery
- Šírka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 260 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,61 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,38 t
- Regulácia teploty
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulácie
- 20 °C...55 °C
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 1 kW
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 28 bar
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 16 A
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 35,15 kg
- Brutto hmotnosť
- 39 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84158200
- EAN
- 4028177379756
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
SK chladiace jednotky Blue e, montáž na stenu, 1,6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, nerez, ŠxVxH: 400 x 950 x 260 mm