Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 31. 10. 2022
Nástenné chladiace jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW
Obj. č.: SK 3366510
Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in the output categories 300 W to 4000 W and with integral electrical condensate evaporator (from 1000 W). Available in the special formats "horizontal" and "flat".
- Obj. č.:
- SK 3366510
- Prevedenie
- nástenná montáž
- Výhody
- Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Upevňovací materiál pre vnútornú montáž - Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
- Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Menovité prevádzkové napätie
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka k obj. č.
- Pri montáži chladiacej jednotky je možné namontovať krycí rám 3377.000 vrátane upevňovacieho materiálu. Tento rám zaisťuje kompaktný vzhľad chladiacej jednotky.
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 13,6 A
Pri 60 Hz: 13,8 A - Rozbehový prúd (max.)
- Pri 50 Hz: 43 A
Pri 60 Hz: 47 A - Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Vonkajší okruh: 910 m³/h
Vnútorný okruh: 860 m³/h - Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3 - Prevedenie
- wall-mounted
- Špeciálny tvar
- Flat
- Rozmery
- Šírka: 435 mm
Výška: 1.590 mm
Hĺbka: 205 mm - Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,7 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1 t - Regulácia teploty
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulácie
- 20 °C...55 °C
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,84 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,97 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 1,12 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 1,23 kW - Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 28 bar
- Predradené istenie
- Motorový spúšťač: 14...20 A
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 69,35 kg
- Brutto hmotnosť
- 73 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84158200
- EAN
- 4028177429710
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- SK Cooling unit Blue e, wall-mounted, slimline, 1.6 kW, 115 V, 1~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 435 x 1590 x 205 mm
- Na stiahnutie
- Instructions – R-513A
- Instructions – R134a
- Safety instructions