Nástenná chladiaca jednotka TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Obj. č.: SK 3303504

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in power categories 500 W to 2,500 W with e-Comfort controller integrated as standard and electrical condensate evaporation. Protection category NEMA 4X.

Obj. č.:
SK 3303504
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
Materiál
Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Farba
RAL 7001
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 2,6 A
Pri 60 Hz: 2,6 A
Rozbehový prúd (max.)
Pri 50 Hz: 5,1 A
Pri 60 Hz: 6,4 A
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 315 m³/h
Vnútorný okruh: 265 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Prevedenie
wall-mounted
Rozmery
Šírka: 285 mm
Výška: 620 mm
Hĺbka: 298 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,17 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,11 t
Regulácia teploty
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz
50 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah regulácie
20 °C...50 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,39 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,41 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,42 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
28 bar
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 10 A
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
36 kg
Brutto hmotnosť
39,375 kg
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177384255
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladiace jednotky Blue e, montáž na stenu, NEMA 4X, 0,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, nerez, ŠxVxH: 285 x 620 x 298 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
FCC
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Safety instructions
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details