Nástenná chladiaca jednotka TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Obj. č.: SK 3328544

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in power categories 500 W to 2,500 W with e-Comfort controller integrated as standard and electrical condensate evaporation. Protection category NEMA 4X.

Obj. č.:
SK 3328544
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
Materiál
Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Farba
RAL 7001
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 2,25 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 1,35 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 1,5 kW
Menovité prevádzkové napätie
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 2,2 A
Pri 60 Hz: 2,4 A
Rozbehový prúd (max.)
Pri 50 Hz: 4,8 A
Pri 60 Hz: 5,5 A
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 900 m³/h
Vnútorný okruh: 900 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Prevedenie
wall-mounted
Rozmery
Šírka: 405 mm
Výška: 1.650 mm
Hĺbka: 388 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,9 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,57 t
Regulácia teploty
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...50 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah regulácie
20 °C...50 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 1,15 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 1,3 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
28 bar
Predradené istenie
Motorový istič: 6,3...10 A
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
91,5 kg
Brutto hmotnosť
95 kg
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177384491
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladiace jednotky Blue e, nástenné, NEMA 4X, 2,05 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, nerez, ŠxVxH: 405 x 1650 x 388 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
FCC
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Safety instructions
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details