Střešní chladicí jednotky TopTherm Blue e Celkový chladicí výkon 0,50 - 4,00 kW

Obj. č.: SK 3385520

Energeticky úsporné střešní chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 500 W až 4 000 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.

Obj. č.:
SK 3385520
Provedení
střešní montáž
Popis výrobku
Energeticky účinné střešní chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody
Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2,14 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,51 kW
Jmenovité provozní napětí
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Střešní chladicí jednotku 3273.500 lze díky nízké hlučnosti využít i v kancelářském prostředí.
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 8,1 A
Při 60 Hz: 8,7 A
Rozběhový proud (max.)
Při 50 Hz: 22,6 A
Při 60 Hz: 20,6 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 1.760 m³/h
Vnitřní okruh: 470 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
Provedení
Střešní montáž
Rozměry
Šířka: 597 mm
Výška: 417 mm
Hloubka: 475 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 54
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,57 t
Způsob (elektrického) připojení
Nasazovací připojovací svorkovnice
Doba zapnutí
100 %
Regulace teploty
Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah regulace
20 °C...53 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,27 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,07 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
28 bar
Předřazené jištění
Motorový spouštěč: 6,3...10 A
Balení
1 ks
Netto hmotnost
42 kg
Brutto hmotnost
51 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177366718
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK RTT DACHGERÄT COMFORT
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikáty
EAC
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod – R-513A
Návod – R134a
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technický systémový katalog
Technika v detailu