Nástenné chladiace jednotky so základným regulátorom

Obj. č.: SK 3304100

Wall-mounted cooling units in power categories 500 W to 4000 W with Basic controller integrated as standard, RiNano coating on the condenser and electrical condensate evaporation.

Obj. č.:
SK 3304100
Materiál
Oceľový plech
Rozsah dodávky
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1.060 W
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 790 W
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 840 W
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 5,4 A
Pri 60 Hz: 5 A
Rozbehový prúd (max.)
Pri 50 Hz: 12 A
Pri 60 Hz: 14 A
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 900 m³/h
Vnútorný okruh: 600 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,2
Prevedenie
wall-mounted
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 260 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 54
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R134a
Množstvo: 0,325 kg
Regulácia teploty
Basic controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
20 °C...55 °C
Rozsah regulácie
30 °C...55 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 825 W
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 775 W
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 875 W
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 835 W
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 10 A
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
35 kg
Brutto hmotnosť
38 kg
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177322905
ECLASS 8.0
27180704
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions