Nástěnné chladicí jednotky se základním regulátorem

Obj. č.: SK 3329140

Nástěnné chladicí jednotky ve výkonových třídách 500 W až  4000 W se standardně integrovaným základním regulátorem, nátěrem RiNano na kondenzátoru a elektrickým odpařováním kondenzátu.

Obj. č.:
SK 3329140
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2.700 W
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1.900 W
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1.950 W
Jmenovité provozní napětí
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 3,7 A
Při 60 Hz: 3,8 A
Rozběhový proud (max.)
Při 50 Hz: 6,8 A
Při 60 Hz: 7,6 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 710 m³/h
Vnitřní okruh: 640 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Provedení
Nástěnná montáž
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 1.580 mm
Hloubka: 295 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 54
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R134a
Množství: 0,95 kg
Regulace teploty
Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot
20 °C...55 °C
Rozsah regulace
30 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1.425 W
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1.625 W
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1.675 W
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1.975 W
Předřazené jištění
Motorový jistič: 6,3...10 A
Balení
1 ks
Netto hmotnost
66,5 kg
Brutto hmotnost
70 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177323094
ECLASS 8.0
27180704
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
EAC
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod