- Obj. č.:
- SK 3185830
- Prevedenie
- nástenná montáž
- Výhody
- Priemerná úspora energie 75% vďaka použitiu komponentov s regulovanými otáčkami a technológii tepelnej trubice
- Celosvetové použitie vďaka jednotnej kompatibilite napätia
- Dlhšia životnosť všetkých komponentov v rozvádzačovej skrini a chladiacej jednotke vďaka chladeniu šetrnému ku komponentom
- Intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja a inteligentných rozhraní
- Product modification
- The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Vrátane upevňovacieho materiálu
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
- Voliteľné doplnky
- Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
- Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
- Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 1,2 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 1,2 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Dodržujte prosím pokyny na montáž.
- Stiahnutím softvéru vzniká medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou Rittal zmluva o bezplatnom používaní softvéru v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
- Možno použiť iba pre polovonkajšie priestory (opis viď. návod)
- Poznámka k obj. č.
- Tolerancia: 110 V -10 % (99 V) a 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) a 480 V +6 % (509 V)
- Maximálny príkon
- 0,7 kW
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Vonkajší okruh: 895 m³/h
Vnútorný okruh: 700 m³/h
- Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
- Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,5
- Prevedenie
- wall-mounted
- Rozmery
- Šírka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 310 mm
- Potrebný montážny výrez
- Šírka výrezu: 383 mm
Výška výrezu: 929 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- Internal circuit IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,76 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,48 t
- Regulácia teploty
- e+ controller (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -20 °C...60 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -40 °C...70 °C
- Rozsah prevádzkových teplôt chladiaceho okruhu (aktívneho)
- 3 °C...60 °C
- Rozsah prevádzkových teplôt okruhu tepelnej trubice
- -20 °C...45 °C
- Rozsah regulácie
- 20 °C...50 °C
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 24 bar
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 37,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 46 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 664,08
- Číslo colnej sadzby
- 84158200
- EAN
- 4028177708082
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
SK chladiace jednotky Blue e+, nástenné, 1,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, oceľový plech, ŠxVxH: 400 x 950 x 310 mm