Nástenné chladiace jednotky Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW

Obj. č.: SK 3485830

Energy-efficient Blue e+ wall-mounted cooling units in output categories 1600 W to 5500 W. Average energy savings of 75% can be achieved with speed-regulated components and heat pipe technology. Available in sheet steel and stainless steel versions.

IoT Interface

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.:
SK 3485830
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Priemerná úspora energie 75% vďaka použitiu komponentov s regulovanými otáčkami a technológii tepelnej trubice
Celosvetové použitie vďaka jednotnej kompatibilite napätia
Dlhšia životnosť všetkých komponentov v rozvádzačovej skrini a chladiacej jednotke vďaka chladeniu šetrnému ku komponentom
Intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja a inteligentných rozhraní
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Vrátane upevňovacieho materiálu
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Voliteľné doplnky
Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 1,1 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Menovité prevádzkové napätie
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Dodržujte prosím pokyny na montáž.
Stiahnutím softvéru vzniká medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou Rittal zmluva o bezplatnom používaní softvéru v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
Možno použiť iba pre polovonkajšie priestory (opis viď. návod)
Poznámka k obj. č.
Tolerancia: 110 V -10 % (99 V) a 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) a 480 V +6 % (509 V)
Maximálny príkon
0,7 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 895 m³/h
Vnútorný okruh: 700 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,4
Prevedenie
wall-mounted
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 310 mm
Potrebný montážny výrez
Šírka výrezu: 383 mm
Výška výrezu: 929 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
Internal circuit IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-1234yf
Množstvo: 0,77 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,48 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,29 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Regulácia teploty
e+ controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...60 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah prevádzkových teplôt chladiaceho okruhu (aktívneho)
3 °C...60 °C
Rozsah prevádzkových teplôt okruhu tepelnej trubice
-20 °C...45 °C
Rozsah regulácie
20 °C...50 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
24 bar
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
40,5 kg
Brutto hmotnosť
46 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
207,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, 1.6 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 400 x 950 x 310 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant
Technical details
Technical system catalogue
Vodič
Licence condition
Updater