- Obj. č.:
- SK 3185730
- Prevedenie
- strešná montáž
- Výhody
- Priemerná úspora energie 75% vďaka použitiu komponentov s regulovanými otáčkami a technológii tepelnej trubice
- Celosvetové použitie vďaka jednotnej kompatibilite napätia
- Dlhšia životnosť všetkých komponentov v rozvádzačovej skrini a chladiacej jednotke vďaka chladeniu šetrnému ku komponentom
- Intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja a inteligentných rozhraní
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Strešná chladiaca jednotka Blue e+
Skladaný filter
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie
Vrátane upevňovacieho materiálu
Hadica na odvod kondenzátu (3 m)
- Voliteľné doplnky
- Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
- Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
- Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Montáž je možná len na rozvádzačových skriniach s minimálnymi rozmermi (Š x H) 800 x 600 mm
- Prevádzka bez skladaného filtra nie je prípustná
- Stiahnutím softvéru vzniká medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou Rittal zmluva o bezplatnom používaní softvéru v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
- Maximálny príkon
- 0,75 kW
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Vonkajší okruh: 750 m³/h
Vnútorný okruh: 700 m³/h
- Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
- Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Prevedenie
- roof-mounted
- Rozmery
- Šírka: 700 mm
Výška: 308 mm
Hĺbka: 560 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- External circuit IP 54 with pleated filter
- Internal circuit IP 54 with pleated filter
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,6 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,38 t
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Plug-in terminal strip
- Regulácia teploty
- e+ controller (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -20 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -40 °C...70 °C
- Rozsah prevádzkových teplôt chladiaceho okruhu (aktívneho)
- 3 °C...55 °C
- Rozsah prevádzkových teplôt okruhu tepelnej trubice
- -20 °C...45 °C
- Rozsah regulácie
- 20 °C...50 °C
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 24 bar
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 49 kg
- Brutto hmotnosť
- 56,25 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 625,52
- Číslo colnej sadzby
- 84158200
- EAN
- 4028177927155
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
SK strešné chladiace jednotky Blue e+, oceľový plech, chladiaci modul, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 700 x 308 x 560 mm