- Obj. č.:
- SK 3304518
- Prevedenie
- nástenná montáž
- Výhody
- Vhodné na inštaláciu vonku
- Technológia Blue e
- Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu - Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
- Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,9 kW - Menovité prevádzkové napätie
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 8,7 A
Pri 60 Hz: 9,7 A - Rozbehový prúd (max.)
- Pri 50 Hz: 26 A
Pri 60 Hz: 28 A - Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Vonkajší okruh: 805 m³/h
Vnútorný okruh: 600 m³/h - Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52 - Prevedenie
- wall-mounted
- Rozmery
- Šírka: 405 mm
Výška: 1.020 mm
Hĺbka: 358 mm - Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,325 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,21 t - Regulácia teploty
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -20 °C...50 °C
- Prevádzková teplota
- Chladiaci režim kompresora od teploty okolitého prostredia +10 °C. V teplotnom rozsahu -20 °C až +10 °C je aktívny len vnútorný ventilátor.
- Rozsah skladovacích teplôt
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulácie
- 20 °C...50 °C
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,89 kW - Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 28 bar
- Predradené istenie
- Motorový spúšťač: 11...16 A
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 70 kg
- Brutto hmotnosť
- 75 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84158200
- EAN
- 4028177943704
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- SK chladiace jednotky Blue e, montáž na stenu, UL Typ 3R/4, 1,1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, oceľový plech, ŠxVxH: 405 x 1020 x 358 mm
Nástenná chladiaca jednotka TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Obj. č.: SK 3304518
Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in output categories 500 W to 2,500 W with integral e-Comfort controller and electric condensate evaporation (from 1000 W) as standard, protection category UL Type 3R/4, 12.