Chiller TopTherm 1 - 4 kW

Obj. č.: SK 3318610

Roof-mounted and stand-alone TopTherm chillers are both flexible and compact. They provide for economical chilling of a central cooling water supply for air/water heat exchangers or the like. With nano-coated condenser as standard.

Obj. č.:
SK 3318610
Prevedenie
Kompaktná a modulárna konštrukcia komponentov chladiaceho systému
Čerpadlo na čerpanie média
Výhody
Presná regulácia teploty pomocou mikroprocesorovej techniky
Zberné poruchové hlásenie pomocou bezpotenciálového kontaktu
Medzinárodné použitie vďaka dvojfrekvenčnému prevedeniu
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité použitie
Viacjazyčná dokumentácia, vrátane funkčnej schémy a schém zapojenia
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 44 (electrics)
Celkový chladiaci výkon Tw10 / Tu32
Chladiaci výkon Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Chladiaci výkon Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
Celkový chladiaci výkon Tw18 / Tu32
Chladiaci výkon Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Chladiaci výkon Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
Celkový chladiaci výkon podľa normy STN EN 14511 Tw18 / Tu35
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 1,1 kW
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 1,51 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Pri 50 Hz: 900 m³/h
Pri 60 Hz: 900 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 400 mm
Hĺbka: 455 mm
Regulácia teploty
Microcontroller control (factory setting +20 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...43 °C
Rozsah prevádzkovej teploty chladiaceho média
10 °C: 30 °C
Teplotná hysterézia
± 2 K
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,975 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,61 t
Tlak čerpadla
Pri 50 Hz: 2,5 bar
Objemový tok (chladiace médium)
Pri 50 Hz: 3,5 l/min
Pri 60 Hz: 6 l/min
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 0,64 kW
Pri 60 Hz: 0,79 kW
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 5,1 A
Pri 60 Hz: 5,6 A
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 ČSN EN 14511
1,7
Vodný okruh
hermetically open
Prípojky vody
G ½" internal thread
Počet chladiacich okruhov
1
Nádrž
Materiál: Plast PP
Objem: 2,5 l
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
48 kg
Brutto hmotnosť
53 kg
Číslo colnej sadzby
84186900
EAN
4028177351141
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Popis výrobku
SK Chiller TopTherm, samostatne stojaci, otvorený, 1/1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 600 x 400 x 430 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Na stiahnutie
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Further information
Instructions – R134a
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details