Chiller TopTherm VX25 8 - 20 kW

Obj. č.: SK 3335930

Chillery TopTherm VX25 mají kompaktní konstrukci a rozmanité možnosti použití. Chiller je skvěle integrován do skříně, a to při minimální půdorysné ploše, zvýšené účinnosti a rychlé dostupnosti.

Obj. č.:
SK 3335930
Popis výrobku
Chillery TopTherm VX25 mají kompaktní konstrukci a rozmanité možnosti použití. Chiller a skříň se k sobě skvěle hodí, a to při minimální půdorysné ploše, zvýšené účinnosti a rychlé využitelnosti v sérii.
Výhody
Jedna velikost skříně pro čtyři výkonové stupně
Snížení emisí CO₂ až o 35 %
Snížení množství chladiva díky technologii Microchannel
Dálkový dohled (monitoring) integrovaný do základní výbavy
Větší bezpečnost díky integrovaným bezpečnostním funkcím
Minimální instalační plocha
Pohodlný servis
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení, s bočnicemi a dveřmi
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 44 (elektrický systém)
Celkový chladicí výkon dle normy ČSN EN 14511 Tw18 / Tu35
Chladicí výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 7,8 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 8,4 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Při 50 Hz: 6.000 m³/h
Při 60 Hz: 7.200 m³/h
Jmenovité provozní napětí
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Rozměry
Šířka: 808 mm
Výška: 2.238 mm
Hloubka: 608 mm
Poznámka
Zákon nevyžaduje pravidelnou zkoušku těsnosti.
Hladina akustického tlaku
74,8 dB(A)
Regulace teploty
Elektronický regulátor (nastavení výrobce +18 °C)
Rozsah provozních teplot
10 °C...43 °C
Rozsah provozní teploty chladicího média
10 °C: 25 °C
Teplotní hystereze
± 1 K
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,01 t
Tlak čerpadla
Při 50 Hz: 2,7 bar
Při 60 Hz: 4 bar
Příkon čerpadla chladicího média 50/60 Hz
0,67 / 1,06 kW
Objemový tok (chladicí médium)
Při 50 Hz: 23 l/min
Při 60 Hz: 25 l/min
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 4,72 kW
Při 60 Hz: 6,2 kW
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 9,2 A
Při 60 Hz: 9,5 A
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 ČSN EN 14511
2,3
Přípojky vody
R 1" vnitřní závit
Počet chladicích okruhů
1
Nádrž
Materiál: Plast PP
Objem: 75 l
Provozní hmotnost
345 kg
Balení
1 ks
Netto hmotnost
245 kg
Brutto hmotnost
253 kg
Číslo celní sazby
84186900
EAN
4028177953451
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Popis výrobku
SK TopTherm Chiller v rozváděči VX25, 7,8/8,4 kW, 400 – 460 V, 3~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 808 x 2238 x 608 mm
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Na stiahnutie
Další informace
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Návod
Návod – R-513A
Návod k použití
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A