Hladilniki VX25 TopThem imajo kompaktno zasnovo in ponujajo široko izbiro različnih hladilnih aplikacij. Popolnoma se prilegajo vsem ohišjem, zavzamejo minimalno površino, zagotavljajo večjo učinkovitost in so takoj na voljo iz zaloge.
- Obj. č.:
- SK 3335940
- Popis výrobku
- Chillery TopTherm VX25 mají kompaktní konstrukci a rozmanité možnosti použití. Chiller a skříň se k sobě skvěle hodí, a to při minimální půdorysné ploše, zvýšené účinnosti a rychlé využitelnosti v sérii.
- Výhody
- Jedna velikost skříně pro čtyři výkonové stupně
- Snížení emisí CO₂ až o 35 %
- Snížení množství chladiva díky technologii Microchannel
- Dálkový dohled (monitoring) integrovaný do základní výbavy
- Větší bezpečnost díky integrovaným bezpečnostním funkcím
- Minimální instalační plocha
- Pohodlný servis
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení, s bočnicemi a dveřmi
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 44 (elektrický systém)
- Celkový chladicí výkon dle normy ČSN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Chladicí výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 10,6 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 6.000 m³/h
Při 60 Hz: 7.200 m³/h - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 808 mm
Výška: 2.238 mm
Hloubka: 608 mm - Poznámka
- Zákon nevyžaduje pravidelnou zkoušku těsnosti.
- Hladina akustického tlaku
- 74,8 dB(A)
- Regulace teploty
- Elektronický regulátor (nastavení výrobce +18 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...43 °C
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- 10 °C: 25 °C
- Teplotní hystereze
- ± 1 K
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,01 t - Tlak čerpadla
- Při 50 Hz: 2,5 bar
Při 60 Hz: 4 bar - Příkon čerpadla chladicího média 50/60 Hz
- 0,67 / 1,06 kW
- Objemový tok (chladicí médium)
- Při 50 Hz: 30 l/min
Při 60 Hz: 35 l/min - Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 5,35 kW
Při 60 Hz: 6,95 kW - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 9,8 A
Při 60 Hz: 10,3 A - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 ČSN EN 14511
- 2,3
- Přípojky vody
- R 1" vnitřní závit
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Nádrž
- Materiál: Plast PP
Objem: 75 l - Provozní hmotnost
- 350 kg
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 255 kg
- Brutto hmotnost
- 262 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177953468
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
- SK Chiller TopTherm, ve skříni VX25, 10,6/12,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, ŠVH: 808x2238x608 mm
- Na stiahnutie
- Další informace
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Návod
- Návod – R-513A
- Návod k použití