Chiller TopTherm VX25 8 - 20 kW

Obj. č.: SK 3335950

VX25 TopThem chillers are compact in design yet have a wide range of cooling applications. They fit perfectly with all enclosures, have a minimum footprint, promise increased efficiency and are instantly available from stock.

Obj. č.:
SK 3335950
Výhody
Jedna veľkosť skrine pre štyri výkonové stupne
Zníženie emisií CO2 až o 35 %
Zníženie množstva chladiva vďaka technológii Microchannel
Diaľkový dohľad (monitoring) integrovaný do základnej výbavy
Väčšia bezpečnosť vďaka integrovaným bezpečnostným funkciám
Minimálna inštalačná plocha
Pohodlný servis
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie, s bočnicami a dverami
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 44 (electrics)
Celkový chladiaci výkon podľa normy STN EN 14511 Tw18 / Tu35
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 15,6 kW
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 17 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Pri 50 Hz: 6.000 m³/h
Pri 60 Hz: 7.200 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Rozmery
Šírka: 808 mm
Výška: 2.238 mm
Hĺbka: 608 mm
Poznámka
Zákon nevyžaduje pravidelnú skúšku tesnosti.
Hladina akustického tlaku
75,5 dB(A)
Regulácia teploty
e-controller (factory setting +18 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...43 °C
Rozsah prevádzkovej teploty chladiaceho média
10 °C: 25 °C
Teplotná hysterézia
± 2 K
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 1,6 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,01 t
Tlak čerpadla
Pri 50 Hz: 2,3 bar
Pri 60 Hz: 3,5 bar
Príkon čerpadla chladiaceho média 50/60 Hz
0.67 / 1.06 kW
Objemový tok (chladiace médium)
Pri 50 Hz: 45 l/min
Pri 60 Hz: 50 l/min
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 6,88 kW
Pri 60 Hz: 8,77 kW
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 13,3 A
Pri 60 Hz: 13,5 A
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 ČSN EN 14511
2,7
Prípojky vody
R 1" internal thread
Počet chladiacich okruhov
1
Nádrž
Materiál: Plast PP
Objem: 75 l
Prevádzková hmotnosť
345 kg
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
252 kg
Brutto hmotnosť
285 kg
Číslo colnej sadzby
84186900
EAN
4028177953475
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Popis výrobku
SK Chiller TopTherm, v rozvádzači VX25, 15,6/17,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 808 x 2238 x 608 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Na stiahnutie
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Further information
Instructions
Instructions – R-513A
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A