- Obj. č.:
- SK 3335960
- Výhody
- Jedna veľkosť skrine pre štyri výkonové stupne
- Zníženie emisií CO2 až o 35 %
- Zníženie množstva chladiva vďaka technológii Microchannel
- Diaľkový dohľad (monitoring) integrovaný do základnej výbavy
- Väčšia bezpečnosť vďaka integrovaným bezpečnostným funkciám
- Minimálna inštalačná plocha
- Pohodlný servis
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie, s bočnicami a dverami
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 44 (electrics)
- Celkový chladiaci výkon podľa normy STN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Chladiaci výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 19,4 kW
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Pri 50 Hz: 6.000 m³/h
Pri 60 Hz: 7.200 m³/h
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Rozmery
- Šírka: 808 mm
Výška: 2.238 mm
Hĺbka: 608 mm
- Poznámka
- Zákon nevyžaduje pravidelnú skúšku tesnosti.
- Hladina akustického tlaku
- 75,6 dB(A)
- Regulácia teploty
- e-controller (factory setting +18 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 10 °C...43 °C
- Rozsah prevádzkovej teploty chladiaceho média
- 10 °C: 25 °C
- Teplotná hysterézia
- ± 1 K
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množstvo: 2,9 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,83 t
- Tlak čerpadla
- Pri 50 Hz: 2,3 bar
Pri 60 Hz: 3,6 bar
- Príkon čerpadla chladiaceho média 50/60 Hz
- 1.35 / 1.93 kW
- Objemový tok (chladiace médium)
- Pri 50 Hz: 55 l/min
Pri 60 Hz: 60 l/min
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 9,58 kW
Pri 60 Hz: 11,9 kW
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 19,1 A
Pri 60 Hz: 19,45 A
- Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 ČSN EN 14511
- 2,5
- Prípojky vody
- R 1" internal thread
- Počet chladiacich okruhov
- 1
- Nádrž
- Materiál: Plast PP
Objem: 75 l
- Prevádzková hmotnosť
- 380 kg
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 262,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 298,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84186900
- EAN
- 4028177953482
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
-
SK Chiller TopTherm, v rozvádzači VX25, 19,4/21,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 808 x 2238 x 608 mm