- Obj. č.:
- SK 3334440
- Prevedenie
- Vonkajšie skrine
- Výhody
- Integral free cooler helps to boost energy efficiency
- Constant, precise cooling with a temperature accuracy of +-0.5 K
- Suitable for outdoor siting: Optimum weather protection with UV-resistant spray finish and protected touch display
- Wide operating temperature range from -20 °C to 45 °C
- Globálna použiteľnosť vďaka unikátnemu prevedeniu pre viac napätia (bez prepojovania) a vysokým medziam použitia
- Integral heater for pre-heating the medium
- Materiál
- Hliník AlMg3
- Povrch
- Odolné voči UV žiareniu
- Farba
- RAL 7035, štruktúrovaný
- Rozsah dodávky
- Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (zásuvná pripojovacia svorkovnica)
Viacjazyčná dokumentácia - Voliteľné doplnky
- Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (electrics)
- Celkový chladiaci výkon podľa normy STN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Chladiaci výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 5 kW
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 4,8 kW - Menovité prevádzkové napätie
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Rozmery
- Šírka: 450 mm
Výška: 1.020 mm
Hĺbka: 710 mm - Regulácia teploty
- e+ controller (factory setting +20 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -20 °C...45 °C
- Rozsah prevádzkovej teploty chladiaceho média
- 10 °C: 35 °C
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množstvo: 1,2 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631 - Tlak čerpadla
- Pri 50 Hz: 2,9 bar
- Objemový tok (chladiace médium)
- Pri 50 Hz: 14 l/min
Pri 60 Hz: 14 l/min - Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 2,55 kW
Pri 60 Hz: 2,73 kW - Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 4,04 A
Pri 60 Hz: 3,78 A - Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 16 A
- Vodný okruh
- Pressure-sealed
- Prípojky vody
- ¾" internal thread
- Počet chladiacich okruhov
- 1
- Prevádzková hmotnosť
- 115 kg
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 104 kg
- Brutto hmotnosť
- 114 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- Popis výrobku
- Blue e+ Hybrid IT chiller 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WxHxD 450x1020x710 mm
Hybrid IT Blue e+ chiller
Obj. č.: SK 3334440
The Blue e+ hybrid IT chiller combines cooling via the cooling circuit with an integral free cooler to boost energy efficiency when operated during the cooler seasons. Pumps with high-efficiency IE3 motors are also used. An aluminium enclosure with outdoor spray-finishing is suitable for outdoor siting without the need for an additional canopy.