Hybrid IT Blue e+ chiller

Obj. č.: SK 3334480

The Blue e+ hybrid IT chiller combines cooling via the cooling circuit with an integral free cooler to boost energy efficiency when operated during the cooler seasons. Pumps with high-efficiency IE3 motors are also used. An aluminium enclosure with outdoor spray-finishing is suitable for outdoor siting without the need for an additional canopy.

IoT Interface

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.:
SK 3334480
Prevedenie
Vonkajšie skrine
Výhody
Integral free cooler helps to boost energy efficiency
Constant, precise cooling with a temperature accuracy of +-0.5 K
Suitable for outdoor siting: Optimum weather protection with UV-resistant spray finish and protected touch display
Wide operating temperature range from -20 °C to 45 °C
Globálna použiteľnosť vďaka unikátnemu prevedeniu pre viac napätia (bez prepojovania) a vysokým medziam použitia
Integral heater for pre-heating the medium
Materiál
Hliník AlMg3
Povrch
Odolné voči UV žiareniu
Farba
RAL 7035, štruktúrovaný
Rozsah dodávky
Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (zásuvná pripojovacia svorkovnica)
Viacjazyčná dokumentácia
Voliteľné doplnky
Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 24
IP 54 (electrics)
Celkový chladiaci výkon podľa normy STN EN 14511 Tw18 / Tu35
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 6,7 kW
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 6,4 kW
Menovité prevádzkové napätie
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Rozmery
Šírka: 450 mm
Výška: 1.020 mm
Hĺbka: 710 mm
Regulácia teploty
e+ controller (factory setting +20 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...45 °C
Rozsah prevádzkovej teploty chladiaceho média
10 °C: 35 °C
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 1,2 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Tlak čerpadla
Pri 50 Hz: 2,9 bar
Objemový tok (chladiace médium)
Pri 50 Hz: 18,5 l/min
Pri 60 Hz: 18,5 l/min
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 2,44 kW
Pri 60 Hz: 2,71 kW
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 3,57 A
Pri 60 Hz: 4,13 A
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 16 A
Vodný okruh
Pressure-sealed
Prípojky vody
¾" internal thread
Počet chladiacich okruhov
1
Prevádzková hmotnosť
120 kg
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
109 kg
Brutto hmotnosť
119 kg
Číslo colnej sadzby
84186900
ETIM 9
EC000855
Popis výrobku
Blue e+ Hybrid IT chiller 6.7 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WxHxD 450x1020x710 mm
Certifikáty
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Na stiahnutie
Further information
Instructions – R-513A
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A