Výmenník tepla vzduch-voda strešná montáž

Obj. č.: SK 3209100

For mounting on the roof surface. Cooling output 1.87 kW – 4 kW. Protection category IP 55 as standard. Particularly suitable for use in harsh environments. Flexible water connection options.

Pripojovacie sady pre výmenníky tepla vzduch-voda

Obj. č.:
SK 3209100
Prevedenie
strešná montáž
Diely pre vedenie vody z medi/mosadze (Cu/CuZn)
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Tesniaca vložka
Upevňovací materiál
Celkový chladiaci výkon
L 35 W 10 pri 400 l/h: 2,5 kW
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 95 W
Pri 60 Hz: 110 W
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,4 A
Pri 60 Hz: 0,48 A
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
1: 10 bar
Spôsob (elektrického) pripojenia
Plug-in terminal strip
Doba zapnutia
100 %
Chladiace médium
Water (see Internet for specifications)
Teplota prívodnej vody
1 °C...30 °C
Prípojky vody
½" connector sleeve
G ⅜" external thread
Regulácia teploty
Basic controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
1 °C...70 °C
Rozmery
Šírka: 597 mm
Výška: 417 mm
Hĺbka: 475 mm
Stupeň krytia
IP 65 možné na vyžiadanie
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 4 A
Rozsah regulácie
20 °C...55 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
33,25 kg
Brutto hmotnosť
35 kg
Číslo colnej sadzby
84158300
EAN
4028177429819
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
SK výmenník tepla vzduch/voda, strešná konštrukcia, 2,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, regulátor Basic, časti rozvádzajúce vodu: meď/mosadz, ŠxVxH: 597 x 417 x 475 mm
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details