- Obj. č.:
- SK 3210104
- Prevedenie
- Diely na vedenie vody z nerezovej ocele (1.4571)
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Tesniaca vložka
Upevňovací materiál
- Celkový chladiaci výkon
- L 35 W 10 pri 400 l/h: 3 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 100 W
Pri 60 Hz: 120 W
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 0,44 A
Pri 60 Hz: 0,5 A
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 1: 10 bar
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Plug-in terminal strip
- Doba zapnutia
- 100 %
- Chladiace médium
- Water (see Internet for specifications)
- Teplota prívodnej vody
- 1 °C...30 °C
- Prípojky vody
- ½" connector sleeve
- G ⅜" external thread
- Regulácia teploty
- Basic controller (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 1 °C...70 °C
- Rozmery
- Šírka: 597 mm
Výška: 417 mm
Hĺbka: 475 mm
- Poznámka k obj. č.
- Dodacia lehota na vyžiadanie
- Stupeň krytia
- IP 65 možné na vyžiadanie
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 4 A
- Rozsah regulácie
- 20 °C...55 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 35,15 kg
- Brutto hmotnosť
- 37 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84158300
- EAN
- 4028177429994
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
-
SK výmenník tepla vzduch/voda, strešná konštrukcia, 3,0 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, regulátor Basic, časti rozvádzajúce vodu: V4A, ŠxVxH: 597 x 417 x 475 mm