Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž

Obj. č.: SK 3363144

Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.

Obj. č.:
SK 3363144
Provedení
nástěnná montáž
Díly pro vedení vody z nerez oceli (1.4571)
Popis výrobku
Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Vrtací šablona
Těsnicí a upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon
L 35 W 10 při 400 l/h: 0,5 kW
Jmenovité provozní napětí
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 0,1 A
Při 60 Hz: 0,1 A
Přípustný provozní tlak (p max.)
1 ‐ 10 bar
Doba zapnutí
100 %
Chladicí médium
Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
Teplota přívodní vody
1 °C...30 °C
Přípojky vody
½" hadicový trn
G ⅜" vnější závit
Regulace teploty
Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot
1 °C...70 °C
Poznámka
Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort
Rozměry
Šířka: 280 mm
Výška: 550 mm
Hloubka: 120 mm
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 4 A
Rozsah regulace
20 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
84158300
EAN
4028177495814
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Dokumentácia
Technical Data sheet
Technika v detailu