Výmenník tepla vzduch-voda nástenná montáž

Obj. č.: SK 3373540

Output classes 375 – 5,000 W. For use in tough environments. Convenient mounting options and flexible water connection options. External mounting or full internal mounting possible.

Pripojovacie sady pre výmenníky tepla vzduch-voda

Obj. č.:
SK 3373540
Prevedenie
nástenná montáž
Diely pre vedenie vody z medi/mosadze (Cu/CuZn)
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie
Vŕtacia šablóna
Tesniaci a upevňovací materiál
Celkový chladiaci výkon
L 35 W 10 pri 400 l/h: 2 kW
Menovité prevádzkové napätie
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 110 W
Pri 60 Hz: 140 W
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,22 A
Pri 60 Hz: 0,25 A
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
1: 10 bar
Doba zapnutia
100 %
Chladiace médium
Water (see Internet for specifications)
Teplota prívodnej vody
1 °C...30 °C
Prípojky vody
½" connector sleeve
G ⅜" external thread
Regulácia teploty
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
1 °C...70 °C
Poznámka
Integrovaný spätný ventil pri prevedení s regulátorom e-Comfort
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 145 mm
Poznámka k obj. č.
Dodacia lehota na vyžiadanie
Rozsah regulácie
20 °C...55 °C
Predradené istenie
Motorový spúšťač: 3,5...5 A
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
22 kg
Brutto hmotnosť
22,3 kg
Číslo colnej sadzby
84158300
EAN
4028177495982
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
SK výmenník tepla vzduch/voda, montáž na stenu, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, elektronický regulátor e-Comfort, časti vedúce vodu: meď/mosadz, ŠxVxH: 400 x 950 x 145 mm
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details