- Obj. č.:
- SK 3374514
- Prevedenie
- nástenná montáž
Diely na vedenie vody z nerezovej ocele (1.4571)
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie
Vŕtacia šablóna
Tesniaci a upevňovací materiál
- Celkový chladiaci výkon
- L 35 W 10 pri 400 l/h: 2,8 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 169 W
Pri 60 Hz: 232 W
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 1,15 A
Pri 60 Hz: 1,55 A
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 1: 10 bar
- Doba zapnutia
- 100 %
- Chladiace médium
- Water (see Internet for specifications)
- Teplota prívodnej vody
- 1 °C...30 °C
- Prípojky vody
- ½" connector sleeve
- G ⅜" external thread
- Regulácia teploty
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 1 °C...70 °C
- Poznámka
- Integrovaný spätný ventil pri prevedení s regulátorom e-Comfort
- Rozmery
- Šírka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 145 mm
- Poznámka k obj. č.
- Dodacia lehota na vyžiadanie
- Rozsah regulácie
- 20 °C...55 °C
- Predradené istenie
- Motorový spúšťač: 3,5...5 A
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Číslo colnej sadzby
- 84158300
- EAN
- 4028177496132
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
-
SK výmenník tepla vzduch/voda, montáž na stenu, 2,8 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, elektronický regulátor e-Comfort, diely vedúce vodu: V4A, ŠxVxH: 400 x 950 x 145 mm