Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž

Obj. č.: SK 3375514

Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.

Obj. č.:
SK 3375514
Provedení
nástěnná montáž
Díly pro vedení vody z nerez oceli (1.4571)
Popis výrobku
Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Vrtací šablona
Těsnicí a upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon
L 35 W 10 při 400 l/h: 4,5 kW
Jmenovité provozní napětí
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 178 W
Při 60 Hz: 232 W
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 2,25 A
Při 60 Hz: 2,25 A
Přípustný provozní tlak (p max.)
1: 10 bar
Doba zapnutí
100 %
Chladicí médium
Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
Teplota přívodní vody
1 °C...30 °C
Přípojky vody
½" hadicový trn
G ⅜" vnější závit
Regulace teploty
Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
1 °C...70 °C
Poznámka
Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort
Rozměry
Šířka: 450 mm
Výška: 1.400 mm
Hloubka: 220 mm
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Rozsah regulace
20 °C...55 °C
Předřazené jištění
Motorový spouštěč: 3,5...5 A
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Balení
1 ks
Netto hmotnost
45 kg
Brutto hmotnost
48 kg
Číslo celní sazby
84158300
EAN
4028177496231
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
SK výměník tepla vzduch/voda, nástěnná montáž, 4,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, regulátor e-Comfort, díly pro vedení vody: V4A, ŠVH: 450 × 1400 × 220 mm
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu