- Obj. č.:
- SK 3214700
- Provedení
- Díly pro vedení vody z mědi/mosazi (Cu/CuZn)
- Výhody
- Snadno čistitelná a hygienická konstrukce
- Sklon horní plochy 30° zamezuje odkládání předmětů a umožňuje rychlé odtékání kapalin
- Vnější, vyměnitelné obvodové silikonové těsnění zamezuje usazování nečistot mezi skříní a výměníkem tepla vzduch-voda.
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Skříň: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm
- Rozsah dodávky
- Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Vrtací šablona
Těsnicí a upevňovací materiál
- Celkový chladicí výkon
- L 35 W 10 při 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 při 400 l/h: 0,65 kW
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 33 W
Při 60 Hz: 34 W
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,16 A
Při 60 Hz: 0,14 A
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Doba zapnutí
- 100 %
- Chladicí médium
- Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
- Teplota přívodní vody
- 1 °C...30 °C
- Přípojky vody
- G ⅜" vnější závit
- Regulace teploty
- Termostaticky řízený elektromagnetický ventil
- Kontrola teploty
- Přístrojový interní termostat s přepínacím kontaktem, spínací proud 16 A, rozsah nastavení +20 °C...+60 °C (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 1 °C...70 °C
- Rozměry
- Šířka: 220 mm
Výška: 526 mm
Hloubka: 100 mm
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 2 A
- Rozsah regulace
- 20 °C...60 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6 kg
- Brutto hmotnost
- 6,86 kg
- Číslo celní sazby
- 84158300
- EAN
- 4028177806399
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
-
SK Výměník tepla vzduch/voda HD, nástěnný, 0,65 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, termostaticky řízený elektromagnetický ventil, ŠVH: 220 x 526 x 100 mm