Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Obj. č.: SK 3314568

Řadová chladicí jednotka pro instalaci v řadově spojených skříních. Teplý vzduch je nasáván na zadní straně přístroje, je ochlazen a vyfukován dopředu do studené uličky.

Obj. č.:
SK 3314568
Provedení
Řadové chlazení
CW
Výhody
Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
null
Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody
Díky využití vysokých teplot přívodní vody se zvýší podíl nepřímého volného chlazení a tím se sníží provozní náklady
Potřebný chladicí výkon prostřednictvím modulárních ventilátorových jednotek (výměna ventilátoru bez použití nářadí a výměna možná za provozu)
Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1
Standardně třífázové připojení pro elektrickou redundanci
null
Oddělení chlazení od skříně znemožňuje vniknutí vody do serverového rozváděče
Půdorysná plocha max. 0,36 m² pro všechny chladicí výkony
Zlepšená rekuperace tepla díky vysokým teplotám na vratném okruhu vody při použití variant LCP CW s glykolem, například ve spojení s tepelným čerpadlem
Optimální přístupnost pro provádění údržby a servisu zepředu a zezadu
Popis funkce
Teplý vzduch je nasáván z místnosti nebo teplé uličky na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studené uličky. Dvojitá podlaha není u tohoto výrobku zapotřebí
Materiál
Skříň: ocelový plech
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
Ocelový plech, s nástřikem
Povrch
RAL 9005, jemná struktura matná
Barva
Skříň: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
RAL 9005
Volitelné doplňky
Automatické otvírání dveří serverových skříní
Možné přímé připojení dalších 16 ks senzorů CMC III
null
null
Displej
Monitorování
Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností
Přímé připojení zařízení SNMP přes LAN konektor (2 ethernetová rozhraní, čímž se zjednodušuje kaskádové zapojení až 16 LCP)
null
Integrace do RiZone OT Suite (rozšířené funkce měření a správy, hodnoty lze přenášet a vizualizovat)
Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
53 kW/6
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Při 60 Hz: 8.000 m³/h
Počet ventilátorových modulů ve stavu při dodání
6
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm
Vhodné pro typ skříně
VX IT
TS IT
Montáž v řadovém umístění skříní
S předsunutím
Jmenovité provozní napětí
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. chladicí výkon
53 kW
Způsob (elektrického) připojení
null
Doba zapnutí
100 %
Chladicí médium
Voda
EC ventilátor
Áno
Ventilátory s možností výměny během provozu
Áno
Regulace teploty
Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
Dvoucestný regulační kulový kohout
Přípojky vody
DN 40 (G 1½" vnější závit)
Přípustný provozní tlak (p max.)
10 bar
Teplota přívodní vody
15 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 20
Volitelné doplňky
Automatické otvírání dveří serverových skříní
Možné přímé připojení dalších 16 ks senzorů CMC III
null
null
Displej
Balení
1 ks
Netto hmotnost
228 kg
Brutto hmotnost
240 kg
Číslo celní sazby
84186900
EAN
4028177977662
Popis výrobku
SK LCP Inline CW set forward, 53 kW, UL, WxHxD: 300x2000x1200 mm, RAL 9005, finely textured, matt
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Další informace
Informační leták
Návod
Dokumentácia
Visio Shapes
Vodič
MIB files
Software